Flowmåleren GEMÜ 800 arbejder efter flydelegemeprincippet og har et transparent målerør. Den påtrykte måleskala på målerøret er tilpasset det pågældende flowmedie. Påsprøjtede svalehalelister benyttes til fastgørelse af visere for nominelle værdier, grænseværdi- og signalanordninger.
- Stor målenøjagtighed, enkel håndtering
- God aflæselighed vha. store, overskuelige skalaer
- ATEX-udførelse fås som tilvalg
- Der er over 500 standard- og over 13.000 specialskalaer til rådighed, og andre skalaer kan altid implementeres
- Korrosionsbestandige plastikdele
- Registreringsområde væsker: 0,5 indtil 33000 l/h
- Registreringsområde gasser: 0,2 indtil 450 Nm³/h
- Medietemperatur: -20 indtil 120 °C
- Driftstryk: 0 indtil 15 bar
- Nominelle diametre: DN 20 indtil 65
- Tilslutningstyper: Flange | Studs | Tilslutningsende
- Målerørsmaterialer : PA | PSU | PVC-U
- Flydelegemematerialer : 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Konformiteter: EAC
![Blødgøring af farmaceutisk vand iht. USP/EP Blødgøring af farmaceutisk vand iht. USP/EP](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/45/ONDEO_HE_Pharmawasseranlage_2005_2018.jpg)