Flowmåleren GEMÜ 840 arbejder efter delstrømsprincippet. Armaturet består af tre moduler: Hovedstrømsenhed, delstrømsenhed og manuel membranventil.
- Stor målenøjagtighed, enkel håndtering
- Brudsikker, korrosionsbestandig
- Stort måleområde 3 - 50 m³/h (afhængigt af blændediameter)
- Delstrøms-målerør kan også udskiftes under drift
- Registreringsområde væsker: 2500 indtil 50000 l/h
- Registreringsområde gasser: indtil Nm³/h
- Medietemperatur: 5 indtil 90 °C
- Driftstryk: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre: DN 65 indtil 65
- Tilslutningstyper: Studs
- Målerørsmaterialer : PVC-U
- Flydelegemematerialer : PP | PVC-U
- Konformiteter: EAC