GEMÜ C38 SonicLine er en ultralydsflowmåler, der arbejder efter fasedifferensprincippet. To modsat positionerede sensorer sender og modtager skiftevis ultralydsignaler. Ved stående medie modtager begge sensorer de udsendte ultralydsignaler i samme fase, dvs. uden fasedifferens. Ved flydende medier opstår der en faseforskydning. Den opstående fasedifferens er direkte proportional med strømningshastigheden. Ud fra strømningshastigheden og rørledningens diameter bestemmes flowvolumenet.
- Stor nøjagtighed og reproducerbarhed
- Ekstremt hurtig måleværdiregistrering (250 måleværdier / sek.)
- Frit rørtværsnit - ingen mekanisk bevægelige dele
- Egnet til dynamiske processer (doseringstid < 1 s)
- Høj kemisk bestandighed
- Integreret doseringsfunktion
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Medietemperatur: 0 indtil 80 °C
- Nominelle diametre : 3/8''“ (DN 6) indtil 1''“ (DN 20)
- Ventilhusmateriale : PFA
- Tilslutningstyper: Flare
Video til produktet
Clean room plant Emmen
01:52 min
1645 Visninger
Online siden 18.09.2015