Den elektriske tilbagemelder GEMÜ 1215 signalerer en yderstilling. Den er opbygget, så den kan monteres på GEMÜ-ventiler ved at benytte gevindet i drevet. Den kan anvendes op til et omskiftningsantal på 106.
- Kabelhoved kan drejes trinløst 360°
- Ud over den elektriske stillingsindikator er der også indbygget en optisk stillingsindikator
- ATEX-udførelse fås som tilvalg
- Omgivelsestemperatur: -15 indtil 60 °C
- Forsyningsspænding: 24 V DC | 250 V AC
- Kapslingsklasse: IP 65
- Elektrisk tilslutningstype: M12-stikforbindelse | PG 11-kabelforskruning
- Kontakttyper: Mikroafbryder
- Konformiteter: ATEX | EAC