Den elektriske stillingsindikator GEMÜ 1232 er egnet til lineærdrev med op til 20 mm aktiveringsvej. Den har efter eget valg en eller to induktive nærhedsafbrydere. Som ekstraudstyr kan en LED-visning integreres.
- Indstillelige yderstillingstolerancer via gevindspindel
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Mulighed for UL-godkendelse
- Registreringsområde: 2 indtil 20
- Omgivelsestemperatur: -20 indtil 60 °C
- Elektriske tilslutningstyper: M16-kabelforskruning | M12-hanstik
- Kontakttyper: 2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR)
- Kommunikationsmåder: Uden
- Forsyningsspændinger: 24 V DC | 8 V DC
- Konformiteter: CSA | EAC | UL