Den elektriske stillingsindikator GEMÜ 1234 til lineære aktuatorer arbejder med en mikroprocessorstyret, intelligent stillingsregistrering samt et analogt, integreret vejmålingssystem. Den optiske stillingsindikation sker ved hjælp af lysdioder.
- Indstillelige yderstillingstolerancer
- Som standard Åben / Lukket-stillingstilbagemelding
- Lille behov for kabelføring
- Montagevenlig
- Programmering af yderstilling på stedet
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Omgivelsestemperatur: -10 indtil 70 °C
- Måleområde lineært: 1 indtil 10 mm
- Forsyningsspændinger: 24 V DC
- Kapslingsklasse: IP 65
- Elektriske tilslutningstyper: Stikforbindelser
- Konformiteter: EAC