Stillingsindikatoren GEMÜ 1242 er egnet til montering på pneumatisk styrede aktuatorer med lineær bevægelse. Ventilspindlens position registreres og analyseres elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning. Intelligente mikroprocessorstyrede funktioner letter idrifttagning og understøtter driften. Ventilens aktuelle stilling vises via tydelige LED'er og registreres via elektriske signaler. GEMÜ 1242 er konstrueret specielt til ventiler med en vandring på 2 til 46 mm.
- Feltbustilslutning AS-interface og DeviceNet (tilvalg)
- Kommunikations- og programmeringsinterface IO-Link
- Indstillelige yderstillingstolerancer
- Speed-AP -funktion, til hurtig montering og initialisering
- Stillingsindikator med LED'er, der kan ses på lang afstand
- Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
- Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
- Måleområde lineært: 2 indtil 46 mm
- Kapslingsklasse: IP 67
- Elektriske tilslutningstyper: M12-hanstik
- Kommunikationsmåder: AS-interface | DeviceNet | IO-Link
- Konformiteter: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL