Yderstillingskontaktboksen GEMÜ LSC er egnet til montering på manuelt og pneumatisk styrede drejeaktuatorer. Ved hjælp af den optiske indikation registreres og signaleres armaturets stilling pålideligt.
- Indstillelige yderstillingstolerancer
- Kompakt, stabilt hus
- Mulighed for montering på alle drejearmaturer i overensstemmelse med standardinterface VDI/VDE 3845
- Nem og efterfølgende påbygning på drejeaktuatorer
- Op til 4 positionsindikationer
- Magnetventiltilslutning (tilvalg)
- 3D-indikation visuel (tilvalg)
- ÅBEN/LUKKET-LED-visning (tilvalg)
- Minimumtemperaturer ned til -40 °C (tilvalg)
- Omgivelsestemperatur:-25 indtil 80 °C
- Måleområde radialt:0 - 90°
- Forsyningsspændinger:5-250 V AC/DC
- Kapslingsklasse:IP66, IP67
- Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, firmaet Harting | Enhedsstik, firmaet Hirschmann | M20-kabelforskruning | M12-hanstik | NPT-gevindtilslutning
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR) | Reed-kontakt | Mikroafbryder | 3-leder-nærhedsafbryder
- Konformiteter:| ATEX | EAC | IECEx
Passende produkter
![SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
25.02.2019