Den induktive dobbeltsensor GEMÜ LSF er egnet til montering på manuelt og pneumatisk styrede drejeaktuatorer. Ved hjælp af den optiske indikation registreres og signaleres armaturets stilling pålideligt.
- Nem og efterfølgende påbygning på drejeaktuatorer
- Kompakt, stabilt hus
- Mulighed for montering på alle drejearmaturer i overensstemmelse med standardinterface VDI/VDE 3845
- Med LED-visning
- Omgivelsestemperatur:-25 indtil 85 °C
- Måleområde radialt:0 indtil 90°
- Forsyningsspændinger:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Kapslingsklasse:IP 67
- Elektriske tilslutningstyper:M12-hanstik
- Kontakttyper:2-leder-nærhedsafbryder (NAMUR) | 3-leder-nærhedsafbryder
- Konformiteter:ATEX | CSA | Funktionel sikkerhed | IECEx | UL Recognized US/C
Passende produkter
![SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
25.02.2019