GEMÜ 4242

Combi switchbox med integreret pilotventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Combi switchboxen GEMÜ 4242 egner sig til montering på pneumatisk styrede aktuatorer. Ventilspindlens position registreres og analyseres elektronisk via den slørfrie og kraftsluttende tilpasning. Integrerede pilotventiler muliggør direkte aktivering af den tilsluttede procesventil. Intelligente mikroprocessorstyrede funktioner letter idrifttagning og understøtter driften. Ventilens aktuelle stilling vises via tydelige LED'er og registreres via elektriske signaler.

  • Feltbustilslutning AS-interface og DeviceNet (tilvalg)
  • Kommunikations- og programmeringsinterface IO-Link
  • Indstillelige yderstillingstolerancer
  • Speed-AP -funktion, til hurtig montering og initialisering
  • Stillingsindikator med LED'er, der kan ses på lang afstand
  • Mulighed for tilpasning til GEMÜ-ventiler og fremmede aktuatorer
  • Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
  • Integreret manuel hjælpebetjening
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Måleområde lineært :2 indtil 75 mm
  • Flowydelse:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Virkningsmåde:Dobbeltvirkende | Enkeltvirkende
  • Kommunikationsmåder:AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Elektriske tilslutningstyper:M12-hanstik
  • Kapslingsklasse:IP 65, IP 67
  • Konformiteter:| ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx

Passende produkter

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Visninger
Online siden 20.12.2023

Nyheder om produktet

07.02.2022

Ventilautomatisering til en moderne anlægsstyring

Nyheder om produktet

09.08.2018

Svingadapter muliggør universalmontering af stillingsindikatorer