GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Mange kombinationsmuligheder med procesventiler

Stillingsregulatoren GEMÜ 1441 cPos-X kan kombineres med mange pneumatisk betjente ventiler og udvider dermed deres funktionsområde. Oplev de mange GEMÜ-løsninger. Vi er sikre på, at vi har en løsning, der passer til netop dit anlæg.

  • Tekniske specifikationer
  • Konformiteter: ATEX; IECEx; NEC 500; UL Listed
  • Maks. driftstryk: 7 bar
  • Maks. Vandring: 75
  • Virkemåde: doppeltwirkend

Enhedsbetjening med GEMÜ-appen

Du kan nemt starte, konfigurere, parametrere og lokalisere din enhed via GEMÜ-appen. Via et Bluetooth-interface kan du forbinde din smartphone eller tablet med stillingsregulatoren og dermed betjene enheder, som kan være vanskelige at få adgang til.

Mere om appen

Video til produktet

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
576 Visninger
Online siden 07.09.2022

Nyheder om produktet

18.07.2022

Ny positioner til moderne anlægsautomatisering