GEMÜ 1436 cPos

Intelligent stillingsregulator og integreret procesregulator

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Den digitale elektropneumatiske positioner GEMÜ 1436 cPos anvendes med integreret procescontroller (tilvalg) til styring af pneumatisk betjente procesventiler med enkelt- eller dobbeltvirkende lineære aktuatorer eller drejeaktuatorer. De indgående signaler fra sensorer (f.eks. flow, tryk, temperatur etc.) registreres af den valgfrit overlejrede procescontroller og udreguleres iht. den fastsatte nominelle værdi. GEMÜ 1436 cPos har et robust hus med beskyttede betjeningstaster og et LCD-display, hvormed produktet også kan tilpasses individuelt til komplekse reguleringsopgaver. Ved hjælp af ekstraudstyr kan controlleren anvendes direkte i fieldbus-miljøer.

  • Digitale indgange (tilvalg) til variabel funktionsstyring ved automatisering
  • Fieldbus-interfaces, f.eks. Profibus DP, Profinet og DeviceNet (tilvalg)
  • Intet luftforbrug uden bevægelse
  • Enkel tilpasning til forskellige ventilaktuatorer
  • Adgangsrettigheder via brugerniveauer
  • Høj flow-værdi
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:1,5 indtil 7 bar
  • Virkningsmåde:Dobbeltvirkende | Enkeltvirkende
  • Flowydelse:| | 100 Nl/min
  • Måleområde:maks. 30 mm, lineært | maks. 50 mm, lineært | maks. 75 mm, lineært | maks. 90°, radialt
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Elektriske tilslutningstyper:M12-stikforbindelse
  • :EAC

Passende produkter

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Visninger
Online siden 20.12.2023
Ølproduktion/gæringstankanlæg

Anvendelse til produktet

Ølproduktion/gæringstankanlæg

I flere tusind år har man kendt til ølbrygning. Allerede de gamle ægyptere bryggede øl med enkle midler. Nu til dags anvendes der topmoderne hygiejniske processer til at producere øl af højeste kvalitet. I denne produktion er der ud over viden om ølbrygning også brug for mange maskiner og materialer. I forskellige procestrin fremstilles drikken, som det tyske renhedskrav står for, af vand, bygmalt, humle og gær. Det filtrerede, opløselige ekstrakt, der udvindes af malten under mæskningen, opvarmes. Denne varme ølurt afkøles. Det næste vigtige produktionstrin er gæringen (fermentering). Den afkølede ølurt og steril luft/ilt tilføres produktionstrinnet. Ilten anvendes til at aktivere gærcellerne. Dette unge øl ledes ind i gæringstankene. Gæren gærer ekstraktet/sukkeret til alkohol og kuldioxid, mens der frigives varme.

Nyheder om produktet

26.02.2020

Gennemprøvet og alsidig – GEMÜ 1436 cPos med nyt feltbus-interface Profinet