GEMÜ 1436 eco cPos

Intelligent elektropneumatisk positioner

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den digitale elektropneumatiske positioner GEMÜ 1436 cPos anvendes til styring af pneumatisk betjente procesventiler med enkeltvirkende lineære aktuatorer eller drejeaktuatorer. I det robuste og kompakte hus er regulator, forskydningstransducer, skifteventiler og statuslysdioder integreret. På grund af den optimalt tilpassede forkonfiguration behøves der ikke noget display med betjeningstaster til dette produkt. De pneumatiske og elektriske tilslutninger er anbragt pladsbesparende og lettilgængeligt i samme monteringsretning. Alt dette gør denne positioner til en prisgunstig løsning til reguleringsopgaver med basiskrav.

  • Intet luftforbrug uden bevægelse
  • Enkel tilpasning til forskellige ventilaktuatorer
  • Enkel idrifttagning vha. automatisk initialisering
  • Speed-AP -funktion, til hurtig montering og initialisering
  • Enkel betjening takket være afbalanceret forkonfiguration
  • Høj flow-værdi
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:1,5 indtil 7 bar
  • Virkningsmåde:Enkeltvirkende
  • Flowydelse:| 100 Nl/min
  • Måleområde:maks. 30 mm, lineært | maks. 50 mm, lineært | maks. 75 mm, lineært | maks. 90°, radialt
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Elektriske tilslutningstyper:M12-stikforbindelse
  • :EAC | UL Listed

Nyheder om produktet

09.03.2021

GEMÜ-automatiseringskomponenter får UL-produktcertificering

Nyheder om produktet

26.02.2020

Gennemprøvet og alsidig – GEMÜ 1436 cPos med nyt feltbus-interface Profinet