Trykmåleren GEMÜ C31 er udstyret med en måleværdiomformer. Måleværdiomformeren kan drejes 360°. Målerlegemet er fremstillet af PFA/PTFE og kan via Flare-forskruninger integreres direkte i rørledningssystemet. Trykoverførslen sker via en monitorvæske (standard IPA (isopropylalkohol) / DI-vand, andre på forespørgsel).
- Trykformidlerens basis er den gennemprøvede GEMÜ CleanStar®-teknologi
- Driftsmediet er hermetisk adskilt fra transduceren vha. patenteret PFA-dobbeltmembran
- Fri positionering af manometret med 360° tillader individuelle brugerfunktioner
- Produktion, montage, kalibrering og emballering i renrum ISO 6
- Meget lidt dødrum
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Medietemperatur: 5 indtil 60 °C
- Nominelle diametre : 1/4''“ (DN 4) indtil 1 1/4''“ (DN 25)
- Tilslutningstype : Flare | NPT-gevind
- Ventilhusmateriale : PFA | PTFE
- Konformiteter: FDA
Video til produktet
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Visninger
Online siden 18.09.2015