Trykmåleren GEMÜ C32 er en elektronisk trykmåler. Trykmåleren har en digital visning og en keramisk kapacitiv målecelle. Målecellen er adskilt fra processen via et dobbeltmembransystem uden trykoverførselsvæske. Målerlegemet er fremstillet af PFA/PTFE og kan via Flare-forskruning integreres direkte i rørledningssystemet.
- Meget lidt dødrum
- Ingen transmittervæske - "tør løsning"
- Intet metallisk - ultrarent keramisk sensorelement
- Sensorelement isoleret vha. ventileret dobbeltmembran
- Intet behov for ekstra hjælpeenergi
- 5 forskellige trykenheder kan indstilles frit
- Produktion, montage, kalibrering og emballering i renrum ISO 6
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Medietemperatur: 0 indtil 60 °C
- Nominelle diametre : 1/4''“ (DN 4) indtil 1 1/4''“ (DN 25)
- Tilslutningstype : Flare | NPT-gevind
- Ventilhusmateriale : PFA | PTFE
- Konformiteter: FDA
Video til produktet
Clean room plant Emmen
01:52 min
1636 Visninger
Online siden 18.09.2015