Trykmåleren GEMÜ C32 er en elektronisk trykmåler. Trykmåleren har en digital visning og en keramisk kapacitiv målecelle. Målecellen er adskilt fra processen via et dobbeltmembransystem uden trykoverførselsvæske. Målerlegemet er fremstillet af PFA/PTFE og kan via Flare-forskruning integreres direkte i rørledningssystemet.
- Tilslutningstyper: Conexión tipo Flare
- Aktuatortype: Eje libre
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: PTFE
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Indvendige diametre: DN 15 (1/2'')