![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/MSR-Koffer_neu_300px.jpg)
Den nye PLC-understøttede GEMÜ-multifunktionskuffert anvendes ved anlægsuafhængig drift samt programmering og initialisering af automatiseringsmoduler, der er monteret på procesventiler. Hertil hører f.eks. elektriske stillingsindikatorer, ventilomskiftere samt elektroniske og elektropneumatiske regulatorer. Multifunktionsenheden er særligt tilpasset til GEMÜ-automatiseringsteknikken. Der kan dog også tilsluttes enheder og produkter fra andre producenter. Til dette formål har kufferten som standard også frit valgbare indgangs-/udgangssignaler 0-10 V, 0-20 mA og 4-20 mA samt forsyning med 24 V/DC og et Ethernet-interface. Sensorer og transducere kan også kommunikere med enheden. Multifunktionskufferten er også velegnet til undervisning af teknisk personale, der arbejder med f.eks. vedligeholdelse og servicering af anlæg. Enheden er kompakt, optimeret til hyppig transport og særdeles robust konstrueret. Sikker betjening kan også udføres af mindre rutinerede personer. GEMÜ MSR-funktionskufferten har en programmerbar logisk Siemens-styring (PLC) og er udstyret med et industri-touch-screen-display. Det overskuelige grafiske display muliggør også intuitiv betjening for mindre rutinerede brugere. Otte sprog, som frit kan vælges på startsiden, gør det muligt at bruge enheden internationalt (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). I funktionskufferten er der integreret en lille kompressor samt en trykbeholder – dette muliggør uafhængig, pneumatisk forsyning af tilsluttede enheder med lille til mellemstor indvendig diameter/størrelse. Vi har bevidst undladt at overlæsse brugerfladen med unødvendige informationer. Det har gjort displayvisningen overskuelig og gjort det let for operatøren at finde rundt i menuen. Sammen med funktionskufferten medfølger som standard de færdiglavede, nødvendige kabler til drift med GEMÜ-produkterne. Som ekstraudstyr kan vi levere kabler til drift af enheder fra andre producenter. MSR-kufferten arbejder med en driftsspænding fra 100 V/AC til 240 V/AC og kan således anvendes globalt i alle gængse strømforsyningsnet. Som kabinet og til transport har vi valgt det stabile TANOS-kuffertsystem, der er fremstillet af ABS. Kufferterne kan stables sikkert og låses sammen med andre kufferter af samme type.