![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_R90_GEMUE_R91_300px.jpg)
Ventilspecialisten GEMÜ udvider sit produktsortiment med tallerkenkontraventilen GEMÜ R90 og den dobbelte vingekontraventil GEMÜ R91. Kontraventilerne holder medietemperaturen fast inden for et område på -200 til 400 °C og er dermed velegnede til brug ved både meget høje og meget lave temperaturer.
Begge kontraventiler er konstrueret med henblik på brug inden for industrielle områder, herunder især den kemiske industri, til vandbehandling inden for maskinfremstilling eller til energi- og miljøteknik. De kan anvendes til væsker, gas og damp.
GEMÜ R90
Ud over sin primære funktion som returløbsspærre kan GEMÜ R90 anvendes som tyngdekraftspærre i køle- og varmekredsløb. Til pumpesystemer kan den anvendes som kortslutningsspærre eller som vakuumbryder til beskyttelse af beholdere og rørledninger. En speciel tallerkenføring sikrer, at ventiltallerkenen ikke går fast. GEMÜ R90 fås i de indvendige diametre DN 15 til 300 som mellemflangeløsning iht. standarderne ANSI, ASME og EN. Desuden fås GEMÜ R90 ATEX-, FDA- eller KTW-kompatible udførelser.
GEMÜ R91
Den dobbelte vingekontraventil GEMÜ R91 er udstyret med to halvcirkelformede vinger og er kendetegnet ved en lav strømningsmodstand. Den dobbelte kontraventil kan anvendes som returløbsspærre i rørledningssystemer eller som kortslutningsspærre i pumpesystemer. Kontraspjældet GEMÜ R91 har desuden den fordel, at udførelsen med dobbelte vinger med fjedre sikrer et styret åbningstryk af vingen. GEMÜ R91 er desuden udstyret med WRAS-godkendelse til brug op til + 60 °C og fås med de indvendige diametre DN 50 til 600 som mellemflangeløsning iht. standarderne ANSI, ASME og EN.
Begge kontraventiler fås med standardiserede længder iht. DIN EN 558-1, serie 49 og DIN EN 558-1 samt serie 16. Afhængigt af kundens behov kan der vælges forskellige materialer.
Takket være en blød tætning har de nye kontraventiler en lækageværdi på A iht. EN 12266-1/P12.