GEMÜ-sædeventiler med USP Class VI-godkendelse

GEMÜ-sædeventiler med USP Class VI-godkendelse

Sædeventilerne GEMÜ 507, 550 og 554 med ventilhuse i rustfrit stål og PTFE-pakninger fra ventilspecialisten GEMÜ har opnået godkendelse iht. USP Class VI. Det betyder, at de nu opfylder forudsætningerne for at blive brugt i den medikotekniske og farmaceutiske industri.U.S. Food and Drug Administration (FDA) inddeler de kunststoffer, der anvendes i den medikotekniske og farmaceutiske industri og er beskrevet i den US-amerikanske farmakopé (USP), i seks biokompatibilitetsklasser. Den strengeste af de seks kategorier er USP Class VI. Den er en forudsætning for, at materialerne må bruges i den medikotekniske og farmaceutiske industri.Sædeventilerne GEMÜ 507, 550 og 554 med PTFE-pakdåsepakningen (GEMÜ Code 5P) og ventilhuse i rustfrit stål (GEMÜ kode 37, 34 eller C2) har nu denne godkendelse iht. USP Class VI og er dermed godkendt til brug i den medikotekniske og farmaceutiske industri.

 

300dpi
.jpg
1.14 M
dk
.docx
10.20 K