GEMÜs butterflyventiler i serien GEMÜ R480 Victoria og kugleventilen GEMÜ B20 har fået DVGW-gasgodkendelse.
GEMÜ R480 Victoria og GEMÜ B20 er velegnede til forskellige gasser som f.eks. naturgas og biogas (hovedsageligt metan), propan og butanholdige flydende gasser. De er godkendt til gasproduktion, gasbehandling og gasindsprøjtning. Dette omfatter brugen af brændgasser fra anden og tredje gasfamilie i gasbrændere og gasapparater. Brugen af brint er også inkluderet. DVGW-certificeringen er en bekræftelse på, at disse fittings fungerer sikkert og præcist i forskellige gasmiljøer.
Butterflyventilerne fås i nominelle diametre fra DN 25 til DN 600 og kan nu bestilles med "G"-mærkning for gas som specialfunktion. GEMÜ B20-kugleventilen fås i nominelle diametre fra DN 8 til DN 65 og er også egnet til brug med brændbare gasser under specialfunktionen "G". Et gult håndtag, der giver bedre visuel identifikation, fås som ekstraudstyr. Der blev foretage en typetest af begge svingarmaturer i henhold til DIN EN 13774.
Butterflyventilen GEMÜ R480 Victoria er certificeret og opført under registreringsnummer DG-313CQ0540 og kugleventilen GEMÜ B20 under registreringsnummer 22-00143-AB01-130.