Ny kugleventilserie GEMÜ BB0F

Ny kugleventilserie GEMÜ BB0F

Ny kugleventilserie GEMÜ BB0F

De nye kugleventiler i GEMÜ BB0F-serien fra ventilspecialisten GEMÜ dækker en bred vifte af anvendelser inden for den kemiske industri takket være deres konfiguration og deres design- og aktuatorvarianter.

I standardversionen er de sædetætninger, der kommer i berøring med medierne, fremstillet af PTFE med glasfiberforstærkning (forstærket PTFE). Det betyder, at de er kendetegnet ved høj materialebestandighed over for skiftende medier og muliggør en bred vifte af anvendelser samt et højt sikkerhedsniveau ved håndtering af farlige medier. Kugleventilerne i rustfrit stål er velegnede til brug i applikationer med temperaturer fra -40 °C til 220 °C.

Takket være det todelte hus har kugleventilen kun ét tilslutningspunkt og garanterer dermed en sikker tæthed. Som standard er kugleventilen designet i Fire Safe i henhold til API 607 og DIN EN ISO 10497 med hus- og akseltætning i grafit.

Der kan være risiko for brand i alle typer produktionsanlæg, men brandsikringsforanstaltninger spiller en vigtig rolle i nogle brancher og processer. En brandsikker aktuator som GEMÜ BB0F er det rigtige valg til disse anvendelser. Kugleventilen fås i nominelle diametre fra DN 15 til DN 200 med ANSI Class 150 og PN40/PN16 flangeforbindelser. 

Ud over anvendelser i den kemiske industri kan kugleventilen også bruges til varmesystemer og bygningsteknologi. 

Den nye GEMÜ BB0F-serie omfatter den manuelle kugleventil GEMÜ B2F, den pneumatiske kugleventil GEMÜ B4F og den elektromotorisk drevne version GEMÜ B6F.

 

 

Download

Pressemeddelelse

docx503 KB

Foto

jpg278 KB