Det centriske lukkespjæld GEMÜ 410 har et vedligeholdelsesvenligt korrosionsfast plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. Som styrefunktioner tilbydes "fjederkraft lukket" og "fjederkraft åbnet". Ventilhuset fås i plastudførelse.
- Lav vægt
- Korrosionsbestandigt plasthus
- Enkel montering med omløber
- Pladsbesparende stempelaktuator i plast
- Medietemperatur:0 indtil 60 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:BS | DIN
- Husmaterialer:PVC-U, grå
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM
- Skivematerialer:PVDF
- Konformiteter:EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
125 Visninger
Online siden 03.11.2021