Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ 415, af rustfrit stål eller messing aktiveres pneumatisk via en pladsbesparende stempelaktuator. Styrefunktionerne "fjederkraft lukket", "fjederkraft åbnet" og "aktiveret i begge sider" er til rådighed. Alternativt kan der opbygges en prisgunstig tandstangsaktuator. Med de afrundede og polerede spjældkanter er butterflyventilen optimeret til hyppige omskiftninger. Butterflyventilens overflade kan forædles yderligere.
- Egnet til vakuumapplikationer og meget lave temperaturer
- Butterflyventiler i høj kvalitet af rustfrit stål eller messing
- Fås i små nominelle diametre
- Kompakt og stabilt hus
- Korrosionsbestandig og pladsbesparende stempelaktuator i plast eller metal
- Medietemperatur:-20 indtil 120 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | CW614N, messing | CW617N, messing
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM | Silikone
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | CW614N, messing | CW617N, messing
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Visninger
Online siden 03.11.2021