Den centriske butterflyventil GEMÜ 423 har en vedligeholdelsesvenlig, elektromotorisk aktiveret drejeaktuator. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Lav vægt
- Justerbare yderstillinger via mikrokontakter
- Korrosionsbestandigt plasthus
- Enkel montering med omløber
- Kompakt konstruktion
- Medietemperatur:0 indtil 60 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:BS | DIN
- Husmaterialer:PVC-U, grå
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM
- Skivematerialer:PVDF
- Forsyningsspænding:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indstillingstid 90°:4 indtil 100 s
- Kapslingsklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Konformiteter:CSA | EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Visninger
Online siden 03.11.2021