Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ 480 Victoria, har en fri akselende med hovedflange i overensstemmelse med EN ISO 5211. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 indtil 600 og i standardiserede indbygningslængder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterne wafer, lug og U-sektion.
- Lave drejningsmomenter takket være særlig spjældkontur
- Forbedret tætning
- Universelle anvendelsesmuligheder ved hjælp af alsidigt valg af materialer
- Robust coatning af huset sammenlignet med ISO 12944-6 C5
- Min. 250 µm coatingtykkelse
- Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
- Medietemperatur:-10 indtil 150 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 70 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 600
- Husformer:Lug | U-sektion | Wafer
- Tilslutningsstandarder:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
- Ventilhusbelægning:Epoxy
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsbestandig
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, poleret fingodsmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
- Skivebelægning:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Konformiteter:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW-drikkevand | DVGW-gas | EAC | FDA | WRAS
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Visninger
Online siden 03.11.2021
![Havvandsafsaltning vha. omvendt osmose (RO) Havvandsafsaltning vha. omvendt osmose (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
08.10.2018