GEMÜ R470 Tugela

Dobbelt-excentrisk butterflyventil med fri akselende

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den dobbelt-excentriske butterflyventil GEMÜ R470 Tugela af metal har en fri akselende med hovedflange i overensstemmelse med EN ISO 5211. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 50 indtil 600 og i standardiserede indbygningslængder API 609 kategori A (DIN 3202 K1).

  • Højeffektiv ventil med dobbeltexcentrisk struktur til straks at adskille spjældet fra sædet (tætningen), således at friktionen reduceres, og levetiden øges
  • Gennemgående aksel med temperaturbestandigt grafitleje og PTFE-pakning til efterjustering under drift, så der opnås reduceret lækage, også i lavtryksområdet
  • Anti-stat-anordning til ATEX-område
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
  • Medietemperatur:-60 indtil 230 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 70 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 50 indtil 600
  • Husformer:Wafer
  • Tilslutningsstandarder:ASME | ISO
  • Ventilhusmaterialer:| 1.4408 (CF8M), fingodsmateriale
  • Manchetmaterialer:PTFE
  • Skivematerialer:1.4408
  • Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | Funktionel sikkerhed | TA-Luft

Nyheder om produktet

29.08.2024

GEMÜ R470 Tugela housing expansion