GEMÜ R480 Victoria

Butterflyventil med fri akselende

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den centriske butterflyventil med blød pakning GEMÜ R480 Victoria af metal, har en fri akselende med hovedflange i overensstemmelse med EN ISO 5211. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 til 600 og i standardiserede indbygningslængder ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterne wafer, LUG og U-sektion.

  • Lave drejningsmomenter takket være PTFE-coatet bøsning
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
  • Manchetmateriale kan aflæses i indbygget tilstand
  • Slankt spjælddesign giver bedre Kv-værdier
  • Robust coatning af huset sammenlignet med ISO 12944-6 C5
  • Medietemperatur:-10 indtil 160 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 70 °C
  • Driftstryk:0 indtil 16 bar
  • Nominelle diametre:DN 25 indtil 600
  • Husformer:Lug | U-sektion | Wafer
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterialer:EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
  • Ventilhusbelægning:Epoxy
  • Manchetmaterialer:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsbestandig | Silikone
  • Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, poleret fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
  • Skivebelægning:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Konformiteter:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW-drikkevand | DVGW-gas | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Funktionel sikkerhed | Ilt | NSF | TA-Luft | WRAS
GEMÜ lukkespjæld i vandværket Trollmühle - uranfjernelse og delvis afsaltning vha. Uranex®- og Carix®-metoderne

Anvendelse til produktet

GEMÜ lukkespjæld i vandværket Trollmühle - uranfjernelse og delvis afsaltning vha. Uranex®- og Carix®-metoderne

Vandværket, som drives af den kommunale sammenslutning Wasserversorgung Trollmühle i Windesheim ved Bingen am Rhein, forsyner ca. 43.000 mennesker i 14.000 husholdninger med 2,2 mio. m³ drikkevand om året. I spidsbelastningsperioderne svarer det til en daglig mængde på op til 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH implementerede for det første URANEX®-anlægget, hvormed vandets geologisk betingede uranindhold minimeres vha. ionbytning. For det andet udføres den delvise afsaltning vha. CARIX®-metoden.

Nyheder om produktet

19.06.2024

Driftssikre drejefittings til gasanvendelser

Nyheder om produktet

22.11.2022

GEMÜ-butterflyventiler godkendt til ilt