GEMÜ R481 Victoria

Pneumatisk betjent butterflyventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ R481 Victoria af metal, har en aktuator af metal og betjenes pneumatisk. Styrefunktionerne "fjederkraft lukket", "fjederkraft åbnet" og "aktiveret i begge sider" er til rådighed. Du kan vælge mellem forskellige pneumatiske aktuatorer. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 til 600 og i standardiserede indbygningslængder ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) i husvarianterne wafer og lug.

  • Lave drejningsmomenter takket være PTFE-coatet bøsning
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
  • Manchetmateriale kan aflæses i indbygget tilstand
  • Slankt spjælddesign giver bedre Kv-værdier
  • Robust coatning af huset sammenlignet med ISO 12944-6 C5
  • Du kan vælge mellem forskellige aktuatortyper
  • Ekstra tilbehør driftsklart monteret, indstillet og testet
  • Nominelle diametre:DN 25 indtil 600
  • Husformer:Lug | U-sektion | Wafer
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterialer:EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
  • Ventilhusbelægning:Epoxy
  • Manchetmaterialer:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsbestandig | Silikone
  • Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4408, poleret fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
  • Skivebelægning:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Konformiteter:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW-drikkevand | DVGW-gas | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Funktionel sikkerhed | Ilt | NSF | TA-Luft | WRAS

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Visninger
Online siden 20.12.2023
Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries

Anvendelse til produktet

Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries

Det første trin ved fremstilling af litium-ion-battericeller er at blande elektrode-slurries, der i næste trin påføres som et lag på elektrodefolierne (anode/katode). Slurryen består af en blanding af aktive materialer, opløsningsmidler, bindemidler og additiver. Det er vigtigt ved blandingen af slurryen, at de forskellige ingredienser tilføres nøjagtigt i de passende mængder. GEMÜ tilbyder den egnede ventil-, måle- og reguleringsteknik til at kunne vise dette procestrin uden at ødelægge processen. I denne anvendelsesbrochure kan du læse mere om processerne bag slurry-blandingen og se, hvordan GEMÜ kan hjælpe dig med kompetente løsninger.

Nyheder om produktet

04.11.2020

GEMÜ bekendtgør den nye generation af blødt tætnende, centrerede butterflyventiler

Nyheder om produktet

21.10.2020

Nye ventilaktuatorer GEMÜ GDR og GSR til pneumatisk aktiverede drejearmaturer