Fittinglegemerne er fremstillet af PFA og omløbermøtrikkerne af PFA, PVDF eller CPFA. Alle dele fremstilles i renrum og har en særdeles høj kemisk bestandighed. Konstruktionen har også et væsentligt reduceret dødrum.
- Høj pålidelighed, også ved vibrationer
- Enkel håndtering
- Forskellige udførelser og tilslutningstyper
- Størrelser fra ¼" til 2"
- Egnet til ultrarene medier
- Kan leveres i "Space Saver-udførelse" til pladsbesparende forbindelse
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre :DN 1/4'' indtil 1''
- Tilslutningstyper:Flare
- Materialer :PFA