GEMÜ FSRE FlareStar

Vinkelreduktion med flangetilslutning og SpaceSaver

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Fittinglegemerne er fremstillet af PFA og omløbermøtrikkerne af PFA, PVDF eller CPFA. Alle dele fremstilles i renrum og har en særdeles høj kemisk bestandighed. Konstruktionen har også et væsentligt reduceret dødrum.

  • Høj pålidelighed, også ved vibrationer
  • Enkel håndtering
  • Forskellige udførelser og tilslutningstyper
  • Størrelser fra ¼" til 2"
  • Egnet til ultrarene medier
  • Kan leveres i "Space Saver-udførelse" til pladsbesparende forbindelse
  • Driftstryk:0 indtil 6 bar
  • Nominelle diametre :DN 1/4'' indtil 1 1/4''
  • Tilslutningstyper:Flare | Flare SpaceSaver
  • Materialer :PFA