GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Fittings af PFA

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Over 100 forskellige fitting-varianter produceres under renrumsforhold i overensstemmelse med DIN 16901-140. Fittinglegemerne er fremstillet af PFA og omløbermøtrikkerne af PFA, PVDF eller CPFA. Derudover kan vi levere alle gængse tilslutninger på markedet.

  • Lækagefri anvendelse til ultrarene medier med væsentligt reduceret dødrum
  • Høj pålidelighed, også ved vibrationer
  • Enkel håndtering
  • Kan leveres i "Space Saver-udførelse" til pladsbesparende forbindelse
  • Over 1000 forskellige varianter til de gængse tilslutninger på markedet
  • Driftstryk:0 indtil 8,28 bar
  • Nominelle diametre :DN 1/4'' indtil 1''
  • Tilslutningstyper:| | Svejsestuds
  • Materialer :PFA