GEMÜ CV

Kontraventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den metalfri kontraventil GEMÜ CV består af et PTFE grundlegeme. Samtlige funktionsdele er ligeledes fremstillet af PTFE. For omløberne til Flare-tilslutningerne kan der vælges materialerne PFA, PVDF og CPFA. Tætningen udføres uden O-ring.

  • Tætningskarakteristik med lang levetid
  • Tætningssystem uden O-ringe
  • Kompakt konstruktion
  • Lavt åbningstryk
  • Der fås specialversioner til direkte integration i en blokventil
  • Medietemperatur *: 0 indtil 130 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
  • Nominelle diametre: DN 4 indtil 20
  • Konformiteter: EAC