GEMÜ ZRSK

Kontraspjæld i metal

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ ZRSK er en kontraventil i metal med integreret flangetætning. Ventilhus, spjæld og tætning fås i forskellige materialer.

Ved monteringen fastklemmes GEMÜ ZRSK mellem to flanger. Centreringen sker ved hjælp af husets udvendige diameter

  • Vægt- og pladsbesparende konstruktion
  • Kort længde
  • Enkel opbygning
  • Som tilvalg med returfjeder
  • Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12, lækagehastighed A og G
  • Medietemperatur *: -10 indtil 200 °C
  • Driftstryk*: 1 indtil 16 bar
  • Nominelle diametre: DN 32 indtil 600
  • Konformiteter: ATEX | EAC | FDA

* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre