2/2- og 3/2-vejs kugleventilen GEMÜ 723 betjenes elektrisk. Den har et aktuatorhus af plast. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Sædetætningen er fremstillet af PTFE, og O-ringstætningerne er valgfrit af EPDM eller FKM.
- Høj flow-værdi
- Lav vægt
- Du kan vælge mellem forskellige husmaterialer og tilslutningstyper
- Fås som stop- eller reguleringsventil
- Fås som 2/2-vejs- og 3/2-vejs-version
- Medietemperatur:-20 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Flervejshus
- Kugleformer:| | Reguleringskugle
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:ABS | PP-H, grå | PVC-C, kloreret | PVC-U, grå | PVDF
- Tætningsmaterialer:EPDM | FKM
- Forsyningsspænding:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indstillingstid 90°:4 indtil 30 s
- Kapslingsklasse:IP 65, IP 67
Video til produktet
How ball valves work
00:43 min
6190 Visninger
Online siden 16.09.2015