GEMÜ 762

Manuelt betjent kugleventil med kompakt flange

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

2/2-vejs-metal-kugleventilen GEMÜ B26 aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt håndtag. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Høj flow-værdi
  • Kugle med fuldt flow
  • Kompakt konstruktion
  • Håndtag med drejningssikring
  • Håndtag kan aflåses
  • Medietemperatur: -20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur: -20 indtil 60 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre: DN 15 indtil 100
  • Ventilhusformer: 2/2-vejs
  • Tilslutningstyper: Flange
  • Tilslutningsstandarder: ANSI | EN
  • Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer: PTFE
  • Konformiteter: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft

Passende tilbehør

Video til produktet

How ball valves work

00:43 min
6139 Visninger
Online siden 16.09.2015
SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet

Anvendelse til produktet

SIKKER RENGØRING AF FILTERPRESSER: GEMÜ-kugleventiler beskytter trykluftnet

Ved vandbehandling og produktfiltrering overtager filterpresser separationen af fast og flydende materiale i stoffer som slam og suspensioner. Via en pumpe presses stofblandingen, som skal separeres, med 10-20 bar mod filterdugene. De faste dele fra stofblandingen bliver siddende i filtermidlet. De danner filterkagen. Når filterpressen er fuld, anvendes der afhængigt af metode trykluft til tørring af filterkagen.

Nyheder om produktet

25.02.2019

Fra samme leverandør - manuelle GEMÜ-kugleventiler med integreret stillingstilbagemelding