GEMÜ B20

Manuelt betjent kugleventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-kugleventilen i metal GEMÜ B20 i to dele aktiveres manuelt. Den har et plastbeklædt, låsbart håndtag. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Høj flow-værdi
  • Lav vægt
  • Kompakt design
  • Håndtag kan aflåses
  • Medietemperatur:-20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 63 bar
  • Nominelle diametre:DN 8 indtil 65
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Tilslutningstyper:Gevind
  • Tilslutningsstandarder:DIN | NPT
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:PTFE

Nyheder om produktet

10.12.2020

GEMÜ-kugleventiler til industrielle applikationer