2/2-vejs-kugleventilen GEMÜ B24 i tre dele aktiveres manuelt. Den rustfri stållegering 1.4435, der anvendes i kugleventilhuset (materialesammensætning svarer til 316L) med et lavt delta-ferritindhold på < 3 %, er særligt velegnet til applikationer i forsyningssektoren inden for medicinal-, fødevare- og bioteknologisektoren samt til vandbehandling eller produktion af damp. Til tætningerne anvendes kun plast i overensstemmelse med FDA, USP klasse VI og VO (EU) nr. 10/2011.
- Kontrolleret delta ferrit-materiale < 3% (1.4435)
- Materialeattester for medieberørte komponenter
- Medieberørte overflader i overensstemmelse med ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Svejsestuds i forlænget orbitalsvejseudførelse
- Fås som tilvalg med tætning med meget lidt dødrum
- Egnet til vakuumapplikationer
- Tilvalg: ATEX-udførelse
- Kugleventilhus monteret olie-/fedtfrit
- Medietemperatur:-10 indtil 220 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 63 bar
- Nominelle diametre:1/4'' (DN 8) indtil 4'' (DN 100)
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstype:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | TA-Luft | USP
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
95 Visninger
Online siden 20.12.2023