GEMÜ B52

Elektrisk betjent kugleventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-kugleventilen i metal GEMÜ B42 i tre dele betjenes elektrisk. Den har et aktuatorhus af plast. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Sædetætningen er fremstillet af PTFE.

  • Egnet til vakuumapplikationer
  • Pålidelig spindeltætning med lille behov for vedligeholdelse
  • Anti-statik-enhed
  • Medietemperatur:-20 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 63 bar
  • Nominelle diametre:DN 8 indtil 100
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Kugleformer:Reguleringskugle
  • Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
  • Tætningsmaterialer:PTFE
  • Konformiteter:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft

Video til produktet

Seal replacement on ball valves

05:20 min
416 Visninger
Online siden 23.03.2022

Nyheder om produktet

10.12.2020

GEMÜ-kugleventiler til industrielle applikationer