2/2-vejs-kugleventilen GEMÜ B54 i tre dele aktiveres elektrisk. Der kan vælges forskellige aktuatorer i åben-/lukket- eller reguleringsudførelse. Den rustfri stållegering 1.4435, der anvendes i kugleventilhuset (materialesammensætning svarer til 316L) med et lavt delta-ferritindhold på < 3 %, er særligt velegnet til applikationer i forsyningssektoren inden for medicinal-, fødevare- og bioteknologisektoren samt til vandbehandling eller produktion af damp. Til tætningerne anvendes kun plast i overensstemmelse med FDA, USP klasse VI og VO (EU) nr. 10/2011.
- Kontrolleret delta ferrit-materiale < 3% (1.4435)
- Materialeattester for medieberørte komponenter
- Medieberørte overflader i overensstemmelse med ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Egnet til vakuumapplikationer
- Fås som tilvalg med tætning med meget lidt dødrum
- Svejsestuds i forlænget orbitalsvejseudførelse
- Kugleventilhus monteret olie-/fedtfrit
- Medietemperatur:-10 indtil 220 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 63 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer:PTFE TFM™
- Forsyningsspænding:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indstillingstid 90°:4 indtil 58 s
- Kapslingsklasse:IP 65, IP 67, IP 68