GEMÜ-membranen kode 29 er en peroxidisk tværbunden EPDM-membran i én del, der er udviklet til brug i industrielle applikationer. Membranen har en mindre sætningsadfærd og slides mindre, hvilket muliggør høje omskiftningscyklusser og dermed en øget levetid. GEMÜ-EPDM-membranen kode 29 er udformet til anvendelse i forbindelse med slibende medier. Membranen kompounderes specielt til GEMÜ og fremstilles inden for GEMÜ-gruppen.
- Forstærket med væv
- Slides mindre og har optimeret sætningsadfærd
- Høj ydeevne ved hjælp af forbedret positionering af vævsindlægget
- Membranen har en væsentligt reduceret klæbeadfærd (ingen vedhæftninger på ventilsædet) takket være ny materialekompoundering
- Meget lang anvendelsestid takket være gode materialeegenskaber
- Enkel og defineret montering vha. indvulkaniseret gevindstift med integreret indskruningsanslag
- Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur:kan ikke steriliseres
- Membranmateriale:EPDM
- Membranstørrelser:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vakuum:op til 70 mbar (absolut)