2/2-vejs-påfyldningsventilen GEMÜ F40 er konstrueret til påfyldningsprocesser inden for aseptiske og hygiejniske anvendelsesområder. Afhængigt af udførelsen er der mulighed for flowmængder op til 18.500 l/h. Ventilens tætningsprincip er baseret på GEMÜ PD-teknologien, hvor aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet. Alle aktuatordele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementerne). Som styrefunktioner tilbydes "fjederkraft lukket" og "fjederkraft åbnet".
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator ved hjælp af PD-tætningsteknologi
- Lang levetid med over 10 mio. omskiftninger
- Som standard i overensstemmelse med FDA og egnet til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004
- Meget hurtig og enkel service takket være hurtiglåsning og innovativt patronreservedelssystem
- Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur:-10 indtil 140 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 7 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 25
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Flervejshus
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435, fingodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:3A | ATEX | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Visninger
Online siden 20.12.2023
Nyheder om produktet
07.04.2020