2/2-vejs-membransædeventilen GEMÜ 567 Biostar Control er udformet til brug i sterile anvendelsesområder. Afhængigt af udførelsen er der mulighed for flowmængder fra 80 l/h til 12.500 l/h. Ventilens tætningsprincip er baseret på GEMÜ PD-teknologien. Alle aktuatordele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementerne). Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket", "Fjederkraft åbnet" og "Aktiveret i begge sider".
- Velegnet til CIP/SIP
- Fås med lineær eller eksponentiel reguleringskarakteristik
- Hermetisk adskillelse mellem medie og aktuator via tætning i PTFE
- Mulighed for forskellige typer af ventilhustilslutninger
- Overfladekvaliteter op til 0,25 µm elektropoleret
- ATEX-udførelse fås som tilvalg
- Det er muligt at udskifte aktuatoren med driftstryk uden at kontaminere mediet
- Medietemperatur:-10 indtil 160 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 65
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale
- Konformiteter:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
73 Visninger
Online siden 20.12.2023
Nyheder om produktet
07.04.2020