Den ultrarene 2/2-vejs-membran-plastsædeventil GEMÜ C57 iComLine aktiveres manuelt ved hjælp af et håndhjul. Alle medieberørte dele er fremstillet af PTFE. De udvendige drevdele er fremstillet af PVDF. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Ud over 2/2-vejs ventillegemer er det også muligt at realisere kundespecifikke flervejsventilblokløsninger.
- Lille pladsbehov vha. kompakt konstruktion
- Velegnet til aggressive medier
- Stor renhed vha. produktion i renrum
- Manifolds som pladsbesparende konstruktionsløsning
- Valgfrit i udførelse med PTFE-coatede skruer og trykfjedre
- Medietemperatur: -10 indtil 150 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
- Sterilisationstemperatur*: kan ikke steriliseres
- Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre*: DN 4 indtil 25
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Flervejshus
- Tilslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Tilslutningsstandarder:
- Ventilhusmaterialer: PFA | PTFE
- Tætningsmaterialer: PTFE
- Konformiteter*: EAC | FDA
![]() |
---|
Produktoversigt flervejs-ventilblokke |
Video til produktet
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Visninger
Online siden 18.09.2015
![GEMÜ-løsninger til batterifyldeprocesser GEMÜ-løsninger til batterifyldeprocesser](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)