2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 602 har et håndhjul af rustfrit stål og aktiveres manuelt. Aktuatorhus og -mekanik er fremstillet udelukkende af rustfrit stål. En lukkevandringsbegrænsning til forlængelse af membranlevetiderne og en optisk stillingsindikator er integreret som standard..
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Velegnet til CIP/SIP
- Kan autoklaveres
- Lang levetid på membranerne vha. patenteret lukkebegrænsning
- Minimumflow kan indstilles trinløst vha. lukkevandringsbegrænsning
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 4 indtil 15
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Membranmaterialer: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter*: 3A | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
* Afhængigt af udførelse og/eller driftsparametre
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5895 Visninger
Online siden 16.09.2015