2/2-vejs membranventilen GEMÜ 615 har et vedligeholdelsesvenligt plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)".
- Velegnet til CIP/SIP
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 20
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale | CW617N, messing
- Membranmaterialer:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Visninger
Online siden 20.12.2023
![Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries Ventilløsninger til blanding af elektrode-slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)