2/2-vejs membranventilen GEMÜ 625 har et vedligeholdelsesvenligt plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen har et mellemstykke af metal. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)".
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Velegnet til CIP/SIP
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre*: DN 10 indtil 20
- Ventilhusformer:
- Tilslutningstyper: Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:
- Ventilhusmaterialer: 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale
- Membranmaterialer:
- Konformiteter*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ilt | SIL | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visninger
Online siden 16.09.2015