2/2-vejs membranventilen GEMÜ 638 har motor-/styringsenheder fra firmaet AUMA og aktiveres elektromotorisk. Ventilen er også egnet til høje medietemperaturer op til 150 °C. Ventilhuset er fremstillet i full bore udførelse (lavt sæde).
- Stor mekanisk styrke
- Høj flow-værdi vha. maksimal indvendig diameter
- Vilkårlig flowretning
- Ventilen kan rengøres uden afmontering af aktuatoren
- Gennemprøvede elektriske aktuatorer og styringer konstrueret som moduler
- Nominelle diametre*: DN 25 indtil 150
- Medietemperatur: 0 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 50 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 7 bar
- Tilslutningstyper: Flange
- Ventilhusmaterialer: | | EN-GJL-250, gråt støbejern
- Konformiteter: EAC
Video til produktet
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2707 Visninger
Online siden 16.09.2015