2/2-vejs bundudløbsventilen GEMÜ 643 har et manuelt vinkeldrev med et plasthåndhjul. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Det rustfri stålventilhus er fremstillet i et stykke (monoblok, ingen svejsekonstruktion). Det metalliske mellemstykke og drevhuset er udført af rustfrit stål.
- Personskader ved høje driftstemperaturer undgås vha. håndhjul af temperaturbestandig plast
- Kompakt konstruktion
- Aktuator kan drejes 360°
- Mulighed for montering af akselforlængelse på brugersiden til håndhjul
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 40
- Ventilhusformer: Beholderventilhus
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale
- Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
- Konformiteter*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | TA-Luft | USP
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 Visninger
Online siden 16.09.2015