Membranventilen GEMÜ 650TL er en manuel udtagningsventil med pneumatisk sikkerhedsfunktion. Den manuelle betjening (åbning/lukning) kan kun finde sted, når aktuatoren forsynes med trykluft. Hvis denne forsyning afbrydes, lukkes ventilen med fjederkraft og kan ikke længere åbnes manuelt.
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Ergonomisk håndhjul
- Ekstra pneumatisk aktuator til låsning via central styring
- Velegnet til CIP/SIP
- Vilkårlig flowretning og installationsposition
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 8 bar
- Nominelle diametre*: DN 4 indtil 25
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), blokmateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
- Konformiteter*: CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Visninger
Online siden 16.09.2015