2/2-vejs-membranventilen GEMÜ 654 har et aktuatorhus af rustfrit stål og aktiveres manuelt. Ventilen har et håndhjul af rustfrit stål. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Håndhjulets geometri sikrer god varmebortledning
- Velegnet til CIP/SIP
- Kan autoklaveres
- Der fås omfattende tilbehør
- Åbningsvandrings- og lukkevandringsbegrænsning
- Håndhjulslåsning til rådighed som tilvalg (elektrisk eller mekanisk)
- Kan konfigureres med nærhedsfølere til stillingstilbagemelding
- Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 4 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse | Svejset konfiguration | T-ventilhus
- Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Ventilhusbeklædning:PFA
- Membranmaterialer:| EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:3A | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visninger
Online siden 20.12.2023
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
27.04.2018